ZHCABY0 December 2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
CKM 接收振荡器输出并生成供器件使用的各种功能时钟。与时钟配合使用的不同振荡器时钟源有助于满足不同的低功耗要求。详细信息如表 2-4 所示。用户可以为不同的外设选择具有合适时钟范围的时钟。
时钟名称 | 频率范围 | 源 | 方向 |
---|---|---|---|
CPUCLK | 32kHz 至 80MHz | LFCLK、SYSOSC、HFCLK | CPU |
MCLK | PD1 | ||
ULPCLK | 32kHz 至 40MHz | PD0 | |
SYSOSC | 4 至 32MHz | SYSOSC | PD1/PD0 |
MFCLK | 4MHz | SYSOSC | PD1/PD0 |
MFPCLK | 4MHz | HFCLK、SYSOSC | DAC |
LFCLK | 32kHz | LFCLK | PD1/PD0 |
RTCCLK | RTC | ||
CANCLK | 4 至 80MHz | HFCLK、SYSPLL | CAN |