ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

系统控制器 (SYSCTL)

系统控制器 (SYSCTL) 包含用于管理 PMU 和 CKM 模拟电路的配置和状态的所有控制逻辑。由该模块直接控制工作功耗模式的选择。SYSCTL 还提供复位管理、NRST 和 SWD 引脚复用控制、闪存存储体交换控制以及闪存 ECC 错误处理。在本章中,我们将重点介绍 SYSCTL 中的低功耗相关特性,而不是教用户如何在不同的功耗模式之间切换。