ZHCABU5 June   2022 AM623 , AM625 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TXS0108E

 

  1.   1
  2. 1SPI 的电压转换
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件
  5. 2转换 UART 的电压
  6.   设计注意事项
  7.   推荐器件
  8. 3转换 I2C 的电压
  9.   设计注意事项
  10.   推荐器件
  11. 4GPIO 的电压转换
  12.   设计注意事项
  13.   推荐器件
  14. 5转换SDIO 的电压
  15.   设计注意事项
  16.   推荐器件
  17. 6转换 RGMII 的电压
  18.   设计注意事项
  19.   推荐器件
  20. 7MDIO 的电压转换
  21.   设计注意事项
  22.   推荐器件
  23. 8SIM 卡的电压转换
  24.   设计注意事项
  25.   25

推荐器件

器件型号电压转换范围最大数据速率 (Mbps)特性
TXS026121.1 V 至 3.6V120使单个 SDIO 端口可以与两个 SDIO 外设相连接
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
TXS02061.1 V 至 3.6V60自动双向
集成式 EMI 滤波
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
TXS0206-291.1 V 至 3.6V60自动双向
集成式 2.9V LDO 稳压器
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
SN74AVCA4061.2V 至 3.6V52MMC、SD、Memory Stick、Smart Media 和 XD-Picture Card 电压转换收发器
15kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。