ZHCABU5 June   2022 AM623 , AM625 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TXS0108E

 

  1.   1
  2. 1SPI 的电压转换
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件
  5. 2转换 UART 的电压
  6.   设计注意事项
  7.   推荐器件
  8. 3转换 I2C 的电压
  9.   设计注意事项
  10.   推荐器件
  11. 4GPIO 的电压转换
  12.   设计注意事项
  13.   推荐器件
  14. 5转换SDIO 的电压
  15.   设计注意事项
  16.   推荐器件
  17. 6转换 RGMII 的电压
  18.   设计注意事项
  19.   推荐器件
  20. 7MDIO 的电压转换
  21.   设计注意事项
  22.   推荐器件
  23. 8SIM 卡的电压转换
  24.   设计注意事项
  25.   25

推荐器件

器件型号 通过汽车认证 RGMII 电压转换范围 器件最大数据速率 (Mbps) 特性
SN74AXC8T245 2.5V 至 3.3V 380Mbps

无干扰电源定序

当任一电源为 0V 时,输出被禁用

有源转换架构

SN74AXC8T245-Q1
SN74AVC8T245 1.8V 至 3.3V 320Mbps

有源转换架构

SN74AVC8T245-Q1

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。