ZHCABU4B June   2020  – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南
  2. 1引言
  3. 2HEV/EV 概要
    1. 2.1 HEV/EV 架构
    2. 2.2 HEV/EV 牵引逆变器系统架构
    3. 2.3 HEV/EV 牵引逆变器系统性能影响
  4. 3HEV/EV 牵引逆变器驱动级的设计
    1. 3.1  UCC217xx-Q1 简介
    2. 3.2  使用 UCC217xx-Q1 设计牵引逆变器驱动系统
    3. 3.3  保护特性的说明
    4. 3.4  UCC217xx-Q1 的保护特性
    5. 3.5  UCC217xx-Q1 保护和监控特性描述
      1. 3.5.1 初级侧和次级侧 UVLO 和 OVLO
      2. 3.5.2 过流 (OC) 和去饱和 (DESAT) 检测
      3. 3.5.3 2 级和软关断
      4. 3.5.4 开关管栅极电压 (VGE/VGS) 监控
      5. 3.5.5 开关管防击穿
      6. 3.5.6 集成式内部或外部米勒钳位
      7. 3.5.7 隔离式模拟至 PWM 通道
      8. 3.5.8 短路钳位
      9. 3.5.9 有源下拉
    6. 3.6  UCC5870-Q1 简介
    7. 3.7  使用 UCC5870-Q1 设计牵引逆变器驱动系统
    8. 3.8  保护特性的说明
    9. 3.9  UCC5870-Q1 的保护特性
    10. 3.10 UCC5870-Q1 保护和监控特性描述
      1. 3.10.1  初级侧和次级侧 UVLO 和 OVLO
      2. 3.10.2  可编程去饱和 (DESAT) 检测和过流 (OC)
      3. 3.10.3  可调 2 级或软关断
      4. 3.10.4  有源高压钳位
      5. 3.10.5  开关管栅极电压 (VGE/VGS) 监控
      6. 3.10.6  栅极阈值电压监控器
      7. 3.10.7  开关管防击穿
      8. 3.10.8  主动短路 (ASC)
      9. 3.10.9  集成式内部或外部米勒钳位
      10. 3.10.10 隔离式模数转换器
        1. 3.10.10.1 功率晶体管的温度监控
      11. 3.10.11 短路钳位
      12. 3.10.12 有源和无源下拉
      13. 3.10.13 驱动器 IC 的热关断和温度警告
      14. 3.10.14 时钟监控器和 CRC
      15. 3.10.15 SPI 和寄存器数据保护
  5. 4隔离式偏置电源架构
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

UCC217xx-Q1 的保护特性

表 2-2 所示,可使用栅极驱动器周围的集成和辅助电路来防止各种失效对系统的影响。表 3-1 显示了这些系统影响和潜在失效,以及可用于防止这些影响和潜在故障的栅极驱动器电路的集成和辅助电路。

系统模块中的潜在失效位置如图 3-2 所示,分为 (F1) PMIC 失效、(F2) MCU 失效、(F3) 驱动器失效或 (F4) 电机/机械失效。

表 3-1 使用 UCC217xx-Q1 的保护和诊断特性
系统影响驱动器和/或逆变器相关失效潜在失效位置UCC217xx-Q1 集成特性外部电路特性
扭矩干扰驱动器电源过压或欠压F1UVLO + 中断信号OVLO + 中断信号
意外换向栅极驱动器脉冲宽度偏移F2 或 F3低延迟电容隔离栅和成熟的工艺不适用
意外的电机关断/扭矩干扰开关管短路F2 或 F4DESAT/OC 检测和中断DESAT (UCC21750) 或 OC (UCC21732/10) 自检 UVLO/OVLO 自检
意外的电机关断/扭矩干扰栅极对地短路或 VDDF2 或 F3不适用VGE 监控并与带中断的 PWM 进行比较
电机意外关断栅极信号错误或 dv/dt 检测电流导致的开关管击穿F2抗击穿逻辑和米勒钳位(内部或外部不适用
扭矩干扰开关管过压F2两级关断和/或软关断VCE/VDS 监控
扭矩干扰开关管过热F1、F2 或 F4具有集成偏置电流的集成隔离式检测不适用
扭矩干扰开关管栅极氧化物击穿F2 或 F4短路钳位至 VDD不适用
扭矩干扰输入电源悬空时开关管误导通F1 或 F2有源下拉不适用
扭矩干扰/电机意外关闭电源系统直流总线过压/欠压F1 或 F4集成隔离传感不适用
GUID-BAB1CD8B-44D5-4C6A-AB0E-9801F1CB4644-low.gif图 3-2 可能的牵引逆变器系统级失效和使用 UCC21732-Q1 的保护电路