ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
UCC5870-Q1 指定三个 AIX 输入(AI1、AI3、AI5)来支持热敏二极管检测,从而实现最多三个共用同一接地基准的功率晶体管。图 3-28 所示为包含单个热敏二极管测量值的示例。温度保护适用于带有集成温度检测二极管的功率晶体管,以监控结温,这可以指示控制器停止运行逆变器或作为失效模式。AIX 输入提供一个偏置集成二极管的电流,并且电压在 AIx 输入端被监控。偏置电流可通过一个或所有可用 AI 引脚上的 SPI 启用。温度测量值被反馈到 ADC 数据寄存器,并且一个故障也可被配置为热关断 (TSD) 或者热警告 (TWN)。在记录故障之前,故障必须在设定的抗尖峰脉冲时间内存在。可以启用/禁用 AIx 引脚以进行温度监控。