ZHCABS6A January 2020 – September 2022 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
FMCW 雷达会生成并发射线性调频脉冲,即具有线性斜升频率的信号(请参阅图 2-1)。
这个发射信号在其视场中从目标反射并在接收器上接收。接收到的信号是发射信号的延迟副本。接收到的信号使用发射的信号进行混合,然后进行数字化以创建 ADC 数据。由于反射信号是发射信号的延迟版本,因此混合信号对应于频率与此延迟成正比的正弦曲线。延迟本身与目标的距离成正比。
延迟绝不能为负。因此,给定一个正斜率,所有有效对象都对应于正频率。通过傅里叶变换估算音调频率后,可以估算出延迟。然后使用延迟和光速,可以估算出到目标的距离。因此,接收器可以检测到的最大距离受 IF 带宽的限制。如果目标的频率超过 IF 带宽,则将其滤除。