ZHCABS3B August   2018  – September 2022 ISO1050 , SN6501

 

  1.   使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电容隔离技术
  5. 3隔离式 CAN 模块设计
    1. 3.1 变压器驱动器
    2. 3.2 5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
    3. 3.3 PCB 设计
  6. 4实验验证
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

电容隔离技术

ISO1050 收发器是一款隔离式 CAN 收发器,其最大数据速率为 1Mbps,支持 4kV 电隔离。ISO1050 收发器符合甚至超过 ISO 11898 标准的所有要求。此器件使用电容隔离技术 (SIO2) 来隔离信号路径。与电感式和光耦合器类型相比,SiO2 电容隔离的主要优势在于高可靠性和长预期寿命(得益于其更弱的老化效应特征)。根据行业要求,电感式隔离器在 400V(最低)工作电压下的使用寿命只有 8 年,而电容式隔离器的寿命明显更长,为 28 年。

GUID-B2F81286-47FB-46B9-862E-ABA98C342FFE-low.gif图 2-1 磁场抗扰度

由于电容隔离器的内部设计结构,这种类型的隔离器可提供几乎无限高的磁场抗扰度。图 2-1 所示为量化的磁抗扰度(应用场强时不会导致误切换)。图 2-1 显示了电容式器件的出色性能,远远超出了 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 的标准。

使用 SiO2 电容技术的另一个优势是它与标准半导体制造工艺兼容。因此,可实现更低的生产成本,从而直接为客户降低成本。