ZHCABS3B August   2018  – September 2022 ISO1050 , SN6501

 

  1.   使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电容隔离技术
  5. 3隔离式 CAN 模块设计
    1. 3.1 变压器驱动器
    2. 3.2 5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
    3. 3.3 PCB 设计
  6. 4实验验证
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

结论

本应用报告中讨论了隔离式 CAN 模块参考设计。设计人员可以通过使用 SN6501 和一些外部元件轻松实现高度可靠、低成本的紧凑型 5V 至 5V 隔离式电源。ISO1050 可替换为 ISO1042 以升级性能。报告中介绍了关于如何选择 LDO 和计算适当变压器匝数比的详细设计注意事项。同时,采用了 PSpice 仿真来验证理论计算结果。最后通过一系列实验来实现最大总线负载(167 个节点)和最高数据速率 (1Mbps),演示了隔离式 CAN 模块的稳健性。若要比较此分立式解决方案与集成式电源和隔离式 CAN 解决方案,请阅读如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源