ZHCABS3B August   2018  – September 2022 ISO1050 , SN6501

 

  1.   使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电容隔离技术
  5. 3隔离式 CAN 模块设计
    1. 3.1 变压器驱动器
    2. 3.2 5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
    3. 3.3 PCB 设计
  6. 4实验验证
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

变压器驱动器

另一种更紧凑、更低成本、更易于设计的方法是使用变压器驱动器。SN6501 便是这样的变压器驱动器。SN6501 使用推挽式拓扑来驱动变压器;旨在实现低成本的小型隔离式直流/直流转换器。此器件采用微型 SOT23 封装,高电平初级侧可在 5V 电源电压下驱动高达 350mA 的电流,在 3.3V 电源电压下驱动高达 150mA 的电流。得益于整流输出端的低纹波,允许使用小型输出电容器。这些优势使得 SN6501 适用于隔离式接口电源。

GUID-C70A1576-0291-4671-8D7A-6EA1DABC402B-low.gif图 3-1 SN6501 内部方框图

图 3-1 所示为 SN6501 内部方框图,其中包括一个振荡器、一个分频器和一个先断后合 (BBM) 逻辑。BBM 逻辑可输出两个互补信号以交替导通和关断两个输出功率晶体管。PSpice 模型仿真(请参阅图 3-2)显示了互补推挽波形及 BBM 波形(Vcc 为 5V,变压器次级侧无负载)。

GUID-886BCE35-786D-4AD0-BD31-2735203DD120-low.gif图 3-2 PSpice 仿真的开关波形和 BBM 波形