ZHCABR7B October 2021 – August 2022 ESD751-Q1 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E10B09-Q1 , TPD2E001-Q1 , TPD2E2U06-Q1 , TPD4E001-Q1 , TPD4E02B04-Q1 , TSD05C
德州仪器 (TI) 使用业界通用的 ESD 测试发生器(校准为 ISO 10605 测试波形)进行测试。ISO 10605 部分基于涉及系统级 ESD 抗扰度的 IEC 61000-4-2;但它包含若干特定于汽车应用的关键区别。与 IEC 61000-4-2 不同,ISO 10605 未定义应力电压的具体上限。但直接接触放电的测试电压一般在 2kV 到 15kV 的范围内,气隙放电在 15kV 到 25kV 的范围内。一些汽车制造商自行制定了的规格,有些器件的接触放电测试电压规格高达 30kV、气隙放电高达 30kV。发生器的设置要符合表 2-1 中展示的参数。
参数 | 特性 |
---|---|
输出电压(接触放电) | 2kV 到 15kV(或由测试计划定义) |
输出电压(气隙放电) | 2kV 到 25kV(或由测试计划定义) |
输出电压精度 | ≤ 5% |
输出极性 | 正和负 |
接触放电模式中短路电流的上升时间(10% 到 90%) | 0.7ns 到 1.0ns |
间隔时间 | 最少 1s |
保持时间 | ≥ 5s |
电容 | 150pF 或 330pF |
放电电阻 | 330Ω 或 2000Ω |
ISO 10605 测试使用两种不同的电阻器:2000Ω 和 330Ω,用以模拟不同类型的 ESD 事件。2kΩ 电阻器表示人体直接通过皮肤放电,而 330Ω 电阻器模拟人体通过金属物体放电。该测试还以两种不同电容进行:150pF 和 330pF。这些值分别表示车辆内部和外部的人体。330pF 和 330Ω 测试是所有 ISO 10605 测试参数中能量或电流最高的参数,因此是使用最广泛的测试标准。
图 2-1 是 ISO 10605 放电等效电路的示例。
电路的开关首先要打开,为 150pF、330pF 电容器充电。放电由开关的闭合表示,导致电容器通过 DUT 放电。电阻器表示枪的电阻,电感器和电容器表示 L-C 寄生效应。
表 2-2 总结了 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 测试参数的相似点和区别。150pF 和 330Ω 测试与 IEC 61000-4-2 测试大致等效。
标准 | ISO 10605 | IEC 61000-4-2 | ||
---|---|---|---|---|
参数 | 接触放电 | 气隙放电 | 接触放电 | 气隙放电 |
输出电压 | 2kV-15kV | 2kV-25kV | 2kV-8kV | 2kV-15kV |
间隔时间 | 最少 1s | 最少 1s | ||
网络电容 | 150pF,330pF | 150pF | ||
网络电阻 | 330Ω,2000Ω | 330Ω | ||
放电脉冲数 | 最少 3 个 | 最少 10 个 | ||
ESD 发生器的接地基准 | 电池接地 | 地面 | ||
测试条件 | 未上电,电池供电 | 供电 |
图 2-2 和图 2-3 展示了不同电容和电阻水平时的波形。图 2-2 到图 2-5 是 5kV 接触放电的示例波形,有助于展示与电阻和电容值相关的能量消耗变化。图 2-4 和图 2-5 展示了理想情况下 5kV 接触放电的波形。在图 2-2 和图 2-3 中看到的噪声可能由多种因素导致,例如 L-C 寄生效应或来自发生器或放电枪的噪声。
如图 2-2 到图 2-5 所示,330pF 放电(模拟车辆内部的人体)比 150pF 放电(模拟车辆外的人体)具有更多的能量。这是因为更高的电容在更长的时间段内耗散。330Ω 放电还由于其电阻更低而比 2000Ω 放电耗散更多能量。因此,330Ω 和 330pF 放电在所有测试中具有的能量最多,在图中显示为曲线之下的面积最大。
IEC 61000-4-2 电容较低,为 150pF 和 330Ω,而 ISO 10605 在 330pF 和 330Ω 时具有更长的能量消耗时间。因此,ISO 10605 中的器件应力和温度变化显著高于 IEC 61000-4-2,可作为加强型测试。