ZHCABR7B October   2021  – August 2022 ESD751-Q1 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E10B09-Q1 , TPD2E001-Q1 , TPD2E2U06-Q1 , TPD4E001-Q1 , TPD4E02B04-Q1 , TSD05C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ISO 10605 概述
  4. 2ISO 10605 ESD 波形和测试参数
  5. 3ISO 10605 测试台设置
  6. 4如何解读测试数据并选择适当的保护功能
  7. 5结论
  8. 6修订历史记录

结论

测试并验证瞬态抗扰度是确保现代电子元件可靠性的关键步骤,而 ISO 10605 提供了汽车 ESD 测试的指导原则。

虽然 ISO 10605 标准与 IEC 61000-4-2 标准相似,但它们也有一些重要区别:

  1. 发生器通过接地到桌子,而不是地板,来模拟车辆的隔离环境。
  2. 在不同的电阻值下执行测试,以模拟身体直接放电或通过金属物体放电。还在不同的电容下执行测试,以模拟车辆内外的放电。
虽然还有各种其他区别,但 ISO 10605 与 IEC 61000-4-2 非常相似,它是汽车应用中 ESD 保护器件的行业标准。