ZHCABR7B October   2021  – August 2022 ESD751-Q1 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E10B09-Q1 , TPD2E001-Q1 , TPD2E2U06-Q1 , TPD4E001-Q1 , TPD4E02B04-Q1 , TSD05C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ISO 10605 概述
  4. 2ISO 10605 ESD 波形和测试参数
  5. 3ISO 10605 测试台设置
  6. 4如何解读测试数据并选择适当的保护功能
  7. 5结论
  8. 6修订历史记录

ISO 10605 测试台设置

TI ESD 测试台设置符合 ISO 10605 标准,如图 3-1 所示。被测器件 (DUT) 置于水平耦合平面 (HCP) 上。两个串联的 470kΩ 电阻器将 HCP 连接到接地参考平面 (GRP),所有器件都放置在一个不导电的桌面上。与 IEC 61000-4-2 不同的是,ISO 10605 应模拟车辆中器件的放电,因此发生器(图 3-1 中为 ESD 仿真器)接地到桌子(HCP 上面)而不是大地。这是因为桌子应是与大地隔离的独立体。图 3-1 中的图示展示了设置中其余部分的基本概述。请注意,仿真器接地到桌子 (HCP),而不是地板。

GUID-8BAC6E43-0CE0-4EC8-A60A-D7C6E6213C24-low.png图 3-1 ISO 10605 桌子基本设置