ZHCABR2A February 2022 – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP
SmartRF Studio 7 (SmartRF) 是一款用于评估 TI SimpleLink MCU 的 PC 软件工具。它可以生成器件寄存器值、测试射频性能并调整客户特定的硬件解决方案。SmartRF 在操作之前不需要向 SimpleLink 器件写入任何代码,使其成为产品开发早期阶段的理想工具。用户只需将 cJTAG 调试线连接到他们的定制 PCB,SmartRF Studio 便可立即开始验证射频性能。
首先,将 cJTAG 线路连接到 DUT 并启动 SmartRF Studio。然后,连接预先认证的器件,并启动另一个 SmartRF Studio 窗口。一旦两个电路板被两个 SmartRF Studio 应用程序控制,您就可以选择 DUT 充当 Rx 或 Tx 角色。如需更多信息,请参阅 [5] 和 [6]。
图 2-1 显示了为连续 Tx 和连续 Rx 测试打开的两个 SmartRF Studio。
有两种类型的测试:连续 Tx/Rx 和数据包 Tx/Rx。连续 Tx 测试可以让 Tx 侧以配置的频率和传输功率发射射频信号。连续 Rx 测试可让 Rx 侧测量配置频率和传输功率下的信号强度 (RSSI)。数据包 Tx/Rx 可用于检查两个器件之间的链路质量。用户可以选择 SmartRF Studio 7 给出的首选设置,或使用自定义寄存器值来进行误包率 (PER) 测试。