ZHCABR2A February   2022  – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 首字母缩写词
  4. 2使用 SmartRF Studio 验证射频性能
  5. 3使用 BTool 验证射频性能
    1. 3.1 BTool 基本操作
    2. 3.2 执行 Tx 测试
    3. 3.3 执行 Rx 测试
    4. 3.4 执行读取 RSSI
    5. 3.5 执行 PER 测试
    6. 3.6 不同 PHY 速率的注意事项
      1. 3.6.1 2Mbps 的测试日志
      2. 3.6.2 500Kbps 的测试日志
      3. 3.6.3 125Kbps 的测试日志
    7. 3.7 HCI_EXT_ModemTestTxCmd 和 HCI_LE_Transmitter_Test 的区别
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

首字母缩写词

表 1-2 本文档中使用的首字母缩写词
首字母缩写词 说明
BLE 蓝牙低耗能
cJTAG 紧凑型 JTAG
DUT 待测试的器件
FW 固件
MCU 微控制器单元
PC 个人计算机
PCB 印刷电路板
PER 误包率
RF 射频
RX 接收
TI LPRF 德州仪器 (TI) 低功耗射频
TX 发送