ZHCABR2A February 2022 – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP
对于 FCC 监管测试,设置 HCI_EXT_ModemTestTxCmd(或对于不同的 PHY 速率,设置 HCIExt_EnhancedModemTestTxCmd)而不是 HCI_LE_Transmitter。
HCI_EXT_ModemTestTxCmd 包括调制载波或未调制载波的输入。设置 HCI_EXT_ModemTestTxCmd 之前,为 Tx 功率设置 HCIExt_SetTxPowerCmd。
发送 HCI_LE_Transmitter_Test 命令后,CC26xx/CC13xx 器件将发出 LE 测试数据包。这可用于带内发射。HCI_LE_TransmitterTest 命令将低功耗蓝牙器件配置为以最大功率发送。要更改使用的 TxPower,请提前使用命令 HCI_EXT_SetMaxDtmTxPowerCmd。
下面总结了不同测试的测试命令: