ZHCABQ5A May   2021  – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1RTD 简介
    1. 1.1 常见接线配置
    2. 1.2 RTD 容差和精度
    3. 1.3 RTD 系统的误差来源
      1. 1.3.1 误差最小化电路
  4. 2RTD 替代品
    1. 2.1 TMP116 和 TMP117
    2. 2.2 TMP1826
    3. 2.3 TMP6x
  5. 3结语
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

RTD 系统的误差来源

为了将 RTD 的电阻变化转换为合理的输出信号,通常使用通过检测元件驱动恒定电流的电流源,因此在 RTD 上产生与温度相关的的电压。这种方法产生了两种测量误差源。

首先,流经 RTD 的电流会产生一定量的自发热,增加了检测元件的温度,从而篡改实际测量读数。所以,TI 建议最大电流在 500μA 至 1mA 范围内 ,以最大程度地减少自发热的影响。

第二个误差源是PT100 应用中预期的长测量引线的压降。引线电阻和 RTD 间的分压可以显著降低信号放大器输入端的测量输出电压,从而造成温度读数出错。为了最大程度地减少引线电阻的影响,在使用两线 RTD 时引线必须较短,或者 RTD 本身必须适合三线和四线 RTD 设计中提供的引线补偿线。