ZHCABQ5A May 2021 – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64
TMP1826 是一款高精度、单线兼容的数字输出温度传感器。此器件在 -20°C 至 +85°C 的温度范围内的典型精度为 ±0.1°C。图 2-3 显示了总线供电模式,在该模式下,TMP1826 只需要单点连接和一个接地回路,这有助于通过限制系统中的导线数量来简化设计和降低成本。此外,VDD 引脚使用户可以为需要使用专用电源的特定应用选择使用这种电源。如图 2-4 中所示。TMP1826 还在数据引脚上集成了 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保护功能,因而无需任何外部保护元件。
图 2-5 显示了在整个温度范围内 TMP1826 的精度。数据表最小和最大温度误差规格由图上的红线标识,而 TMP1826 的典型性能以黑色显示。此器件可为复杂的 RTD 电路提供另一种高精度替代品。
温度范围 | 精度 |
---|---|
–20°C 至 +85°C | ±0.3°C |
–40°C 至 +125°C | ±0.5°C |