ZHCABQ5A May   2021  – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1RTD 简介
    1. 1.1 常见接线配置
    2. 1.2 RTD 容差和精度
    3. 1.3 RTD 系统的误差来源
      1. 1.3.1 误差最小化电路
  4. 2RTD 替代品
    1. 2.1 TMP116 和 TMP117
    2. 2.2 TMP1826
    3. 2.3 TMP6x
  5. 3结语
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

结语

RTD 应用有多个替代选项。根据具体的系统需求,TMP116、TMP117 或 TMP1826 等数字温度传感器可以提高精度,同时保持印刷电路板成本和复杂性较低。对于其他系统,可使用现有 RTD 设计中的电流或电压偏置源轻松集成 TMP61 硅基线性热敏电阻。这些半导体温度传感器的高精度和快速响应时间是关键的性能差异化因素,从而使这些器件在实时控制应用中能够代替昂贵的 RTD 系统。在在那些毫秒就能决定系统稳定性的应用中,TI 支持实现和优化实时控制所需的检测、处理、控制和通信。