ZHCABP7 May   2022 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

电源解决方案

图 2-1 显示了为 X9H 源轨供电的 LP87565V-Q1、LP875230C-Q1、TLV76733-Q1、TPS6281120-Q1 和 TPS74518-Q1 器件的电源树。

图 2-1 Semidrive X9H 电源解决方案框图

主要特性:

  • 由前置稳压器提供 5V 电源
  • 器件上电后,微控制器可以将 SYS_CTRL0 引脚设置为高电平以启动启动序列。
  • 启动延迟由 LP87565V-Q1 和 LP875230C-Q1 序列发生器内部控制,分立式直流/直流由 PMIC GPIO 控制。
  • 可使用 I2C 来读取状态寄存器和复位中断。
  • PMIC 器件有专用的 I2C 地址,因此器件可以共享同一条 I2C 总线。
  • TPS6281120-Q1 的 PG 信号充当 SoC 的 AP_RESET 信号。LP875230C 和 TPS74518-Q1 PG 可以与此信号结合使用,以在这些电源轨中的任何一个出现故障时允许 SoC 复位。