ZHCABP7 May   2022 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

测量

可查阅以下数据表的“应用曲线”部分找到测试数据:

该部分提供了此电源树在特定条件下有关效率的其他基准测试数据。

LP87565Q1EVM 和 LP87523Q1EVM 是在默认条件下进行测量的。

GUID-800910F4-5705-4028-B1DE-73877D2C8F90-low.gif图 7-1 LP87565-Q1/LP87523-Q1 两相效率,Vin = 5V,25°C,Vout = 0.85V