ZHCABP7 May   2022 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

软件驱动程序

此解决方案支持通过 I2C 总线进行控制。

公共 Git 存储库中提供了 LP875x 的 Linux 驱动程序。这些驱动程序可用于帮助将 LP875x 控制功能集成到系统软件中:

注意:每个头文件都位于从根目录开始的 include 文件夹中。因此,一旦进入 include 文件夹,就可以找到相关的头文件。例如,这是 LP87565.h 文件:Torvalds/Linux/include/linux/mfd/lp87565.h