ZHCABL8 April   2022 THVD2410 , THVD2450

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性
    1. 2.1 高电压故障保护
    2. 2.2 宽输入共模范围
    3. 2.3 减缓快速边缘
    4. 2.4 抗尖峰脉冲功能
  5. 3总结

抗尖峰脉冲功能

如果通过将 DE 引脚设置为低电平并将 REB 引脚设置为高电平而禁用驱动器和接收器,THVD24x0 器件将进入关断模式。在关断模式下,若没有任何负载,功耗仅为 0.1μA(典型值)。请注意,器件从关断模式中唤醒需要较长时间。例如,THVD2450 驱动器从关断模式的使能时间为 2μs,如果接收器保持打开,则使能时间为 7ns。同一概念也适用于接收器使能时间。抗尖峰脉冲功能集成到使能引脚中,使它们在高噪声环境下更加强大。相应参数称为 tSHDN(关断时间),以下实验显示了如何解读此值。

在此测试(图 2-8)中,THVD2450 在接收器模式下设置,DE 和 REB 引脚均为低电平。接收器输出通过 4.7kΩ 电阻下拉接地。通过 5V 电源,15MHz 5V 峰峰值差分时钟馈送到 A 和 B 引脚。

图 2-8 THVD2450 接收器使能抗尖峰脉冲测试设置

禁用驱动器后,如果接收器也一并禁用,器件将进入关断模式。由于抗尖峰脉冲功能,如果 REB 引脚(引脚 2)的禁用脉冲很窄,器件不会关断。图 2-9 显示了当 REB 引脚从高电平切换到低电平时,THVD2450 接收器立即恢复工作。此 212ns 尖峰脉冲 将滤除,因此器件不会关断。

GUID-20220209-SS0I-BFRB-XCRM-5SKMTZKPGW5G-low.png图 2-9 THVD2450 在短关断时间下启用

如果禁用时间超过数据表中 tSHDN 的最大值 500ns(图 2-10),则在驱动器和接收器均禁用的条件下,THVD2450 将进入关断模式。接收器处于启用状态时,唤醒时间约为 2.2μs。在许多应用中,DE 和 REB 引脚短接。因此,微控制器的一个 GPIO 引脚可以控制收发器的模式。此实验明确表明,通过切换此控制引脚,THVD24x0 不会进入关断模式。同样功能也适用于驱动器使能引脚(DE - 引脚 3)。如果单独控制两个使能引脚,使能引脚中的短尖峰脉冲也不会使 THVD24x0 关断。

GUID-20220209-SS0I-JNM8-9CQR-30CGSZSB2JP5-low.png图 2-10 THVD2450 在长关断时间下启用