ZHCABL8 April   2022 THVD2410 , THVD2450

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性
    1. 2.1 高电压故障保护
    2. 2.2 宽输入共模范围
    3. 2.3 减缓快速边缘
    4. 2.4 抗尖峰脉冲功能
  5. 3总结

高电压故障保护

在某些应用中,由于各种原因(如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆损坏以及工具误用),RS-485 总线可能会承受高电压。通过 THVD24x0 的 ±70V 故障保护,总线接口引脚可在上述高于 ±70V 的直流过压条件下受到保护。例如,A 和 B 引脚在工业自动化设备中意外短接到 48V 电源。THVD24x0 器件在此故障条件下不会损坏。在通信失败时,可以检测并清除故障条件。解决 48V 直流短路后,器件将恢复正常工作,无需下电上电。