ZHCABL8 April   2022 THVD2410 , THVD2450

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性
    1. 2.1 高电压故障保护
    2. 2.2 宽输入共模范围
    3. 2.3 减缓快速边缘
    4. 2.4 抗尖峰脉冲功能
  5. 3总结

总结

本应用手册讨论了 RS-485 收发器中的一些有用功能,如高故障电压、宽共模范围和抗尖峰脉冲使能。具有这些功能的器件(如 THVD24x0)能够让系统更易于设计。例如,具有高故障电压和集成式 IEC ESD 保护后,即无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,扩展 ±25V 输入共模范围大大有助于建立可靠的数据通信。使能引脚处的抗尖峰脉冲功能让器件非常适于高噪声环境。