ZHCABL1A December   2020  – January 2022 TAS2563

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1布局指南
    1. 1.1  典型应用电路
    2. 1.2  VBAT
    3. 1.3  DREG
    4. 1.4  GREG
    5. 1.5  PVDD 和 VBST
    6. 1.6  VDD
    7. 1.7  IOVDD
    8. 1.8  输出引脚
    9. 1.9  感测引脚
    10. 1.10 数字部分
    11. 1.11 接地平面
  4. 2原理图
    1. 2.1 推荐的外部组件
  5. 3去耦电容器
  6. 4修订历史记录

数字部分

TAS2563 器件涉及数字和模拟活动。布线不同信号时必须小心谨慎,否则可能导致噪声问题,尤其是从数字线路到模拟部分的布线。

在超快速模式中,I2C 线路的数字线路频率可达 1MHz,I2S 线路的数字线路频率可达 50MHz。这类高频成分会影响模拟信号的性能。在测量方面,数字噪声电平可能影响示波器捕获或 THD+N 测量结果。

GUID-20201210-CA0I-MMKJ-CGVK-MD0NHFS06PLT-low.png图 1-12 数字连接