ZHCABL1A December   2020  – January 2022 TAS2563

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1布局指南
    1. 1.1  典型应用电路
    2. 1.2  VBAT
    3. 1.3  DREG
    4. 1.4  GREG
    5. 1.5  PVDD 和 VBST
    6. 1.6  VDD
    7. 1.7  IOVDD
    8. 1.8  输出引脚
    9. 1.9  感测引脚
    10. 1.10 数字部分
    11. 1.11 接地平面
  4. 2原理图
    1. 2.1 推荐的外部组件
  5. 3去耦电容器
  6. 4修订历史记录

接地平面

设计 PCB 布局时,接地平面的布线非常重要。这些平面旨在充分散热并尽可能减少寄生阻抗。不同接地引脚的设计技巧列举如下:

  • 应将 GND 引脚 28 视为信号,并通过过孔单独连接到 GND。请勿在引脚 27 和 28 上铺设 GND 平面。
  • 其他所有接地引脚都必须在封装下方进行短接,并通过多个过孔连接到 PCB 接地平面。
  • 过孔是电路板各部分进行散热的理想方式。GND 平面需要快速散发积聚的热量,因此有必要在接地引脚附近增加多个过孔。
  • 建议寄生电感不超过 150pH。增加过孔可降低额外阻抗,并提供良好的导电和导热性能。
  • 最佳做法是使顶层下方的整个层专用于 GND。
GUID-20220104-SS0I-ZRH1-FVP8-DCZF4TV8ZDCR-low.png图 1-13 GND 引脚 28
GUID-20201210-CA0I-5ZG8-PSLM-PQWRLTFDWH0N-low.png图 1-14 TAS2x63 顶层
GUID-20201210-CA0I-XSVH-8JVT-RWZKZKNCVVSW-low.png图 1-15 TAS2x63 第 2 层
GUID-20201210-CA0I-CB0S-ST1P-RKWRGNZ9M3VN-low.png图 1-16 TAS2x63 第 3 层
GUID-20201210-CA0I-QQR1-JKJN-FD0JT0Z69HBS-low.png图 1-17 TAS2x63 底层