ZHCABJ6B April   2022  – January 2024 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TLV320ADCx140/TLV320ADCx120/PCMx120-Q1/PCMx140-Q1 中固有的抗混叠功能
  6. 3灵活的数字滤波器
    1. 3.1 多级抽取滤波器
      1. 3.1.1 线性相位
      2. 3.1.2 低延迟滤波器
      3. 3.1.3 超低延迟滤波器
    2. 3.2 可编程双二阶滤波器
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

超低延迟滤波器

与低延迟滤波器相比,超低延迟抽取滤波器具有最小的群延迟(约为输出采样率条件下 3–4 个样本),但其群延迟偏差更大。超低延迟滤波器对应的带外衰减大于 85dB。图 3-4 展示了 48kHz 采样率的超低延迟频率响应。超低延迟滤波器的幅度响应与低延迟滤波器近乎相同。超低延迟滤波器具有更低的群延迟,但相位偏差更大。图 3-5 展示了 48kHz 采样率滤波器的相位偏差。对于小于 0.3 × fs 的频率,相位偏差并不太大(小于 14.5 度但大于 -10.3 度)。超低延迟滤波器适用于需要极快转换但可以容忍少量相位偏差的应用。

GUID-25B68DD6-3FFC-4A0D-8DD8-83FF06FFC318-low.png图 3-4 超低延迟抽取滤波器响应
GUID-49AEE167-8297-4571-A9F4-58A663C7F818-low.png图 3-5 超低延迟抽取滤波器相位偏差