ZHCABA7A December 2020 – December 2020 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1
表 2-2显示了 DP83TC811 和 DP83TG720 之间的引脚比较。
引脚编号 | DP83TC811 | DP83TG720 |
---|---|---|
1 | MDC | MDC |
2 | INT_N | INT_N |
3 | RESET_N | RESET_N |
4 | XO | XO |
5 | XI | XI |
6 | LED_1 | LED_1 |
7 1 | EN | VSLEEP |
823 | WAKE | WAKE |
9 | DNC4 | VDD1P06 |
105 | INH | INH |
11 | VDDA6 | VDDA6 |
12 | TRD_P | TRD_P |
13 | TRD_M | TRD_M |
14 | RX_ER | STRP1 |
15 | RX_DV | RX_CTRL |
16 | CLKOUT | CLKOUT |
17 | TCK | DNC4 |
18 | TDO | DNC4 |
19 | TMS | DNC4 |
20 | TCK | DNC4 |
21 | DNC4 | VDD1P06 |
22 | VDDIO6 | VDDIO6 |
23 | RX_D37 | RX_D3 |
24 | RX_D27 | RX_D2 |
25 | RX_D17 | RX_D1 |
26 | RX_D07 | RX_D0 |
27 | RX_CLK7 | RX_CLK |
28 | TXCLK7 | TXCLK |
29 | TX_EN7 | TX_CTRL |
30 | TX_D37 | TX_D3 |
31 | TX_D27 | TX_D2 |
32 | TX_D17 | TX_D1 |
33 | TX_D07 | TX_D0 |
34 | TX_ER | VDDIO6 |
35 | LED_0 | LED_0 |
36 | MDIO | MDIO |