ZHCABA7A December 2020 – December 2020 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1
DP83TC811 具有两个电源轨,即 VDDA 和 VDDIO。VDDA 支持 3.3V 操作,而 VDDIO 支持 1.8V、2.5V 和 3.3V 操作。建议每个引脚有 4 个去耦电容器(10μF、1μF、0.1μF、100nF)和可选的串联铁氧体磁珠。此外,可以将 EN 引脚连接至 VDDIO。请参阅 DP83TC811 数据表中的电源相关建议部分。
DP83TG720 具有两个电源轨,即 VDDA、VDDIO、VDDA1P0、VSLEEP。即使 PHY 处于休眠模式,VSLEEP 也应该处于稳定状态。对于电源引脚 22、21、9 和 11,建议在引脚附近放置 3 个去耦电容器(2.2μF、0.1μF、100 nF)。对于电源引脚 34,2 个去耦电容器(0.1 uF 和 100 nF)应该就够用了。VSLEEP(对于睡眠模式应用)应来自一个 3.3V LDO,该 LDO 在睡眠模式下也处于活动状态。对于不使用睡眠模式的应用,可以将引脚 7 连接至引脚 11。VDDA、VDDIO、VDD1P0 也需要串联铁氧体磁珠。有关元件和连接的完整详情,请参阅 DP83TG720 数据表中的电源相关建议部分。