ZHCABA7A December 2020 – December 2020 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1
全部四款器件的 RX_D0、RX_D1、RX_D2、LED_0 和 LED_1 上的搭接功能都是相同的。可以通过保持搭接电阻器开路或使用上拉电阻器来使用它们。DP83TG720 不支持测试模式搭接。这允许将这些搭接引脚用作两级搭接。可以通过寄存器访问将两个 PHY 配置为测试模式。
不使用搭接电阻器时,PHY 的内部下拉电阻器默认将 PHY 配置为模式 1。但是,对于 LED 引脚,建议在使用模式 1 时使用与 LED 并联的下拉电阻器。
引脚编号 | 引脚名称 | DP83TC811 | DP83TG720 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
搭接模式表 2-7 | 搭接 | 搭接模式表 2-8 | 搭接 | ||||
26 | RX_D0 | MAC[0] | TEST[0] | MAC[0] | 不适用 | ||
模式 1 | 0 | 0 | 模式 1 | 0 | |||
模式 2 | 0 | 1 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 3 | 1 | 0 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 4 | 1 | 1 | 模式 2 | 1 | |||
25 | RX_D1 | MAC[1] | TEST[1] | MAC[1] | 不适用 | ||
模式 1 | 0 | 0 | 模式 1 | 0 | |||
模式 2 | 0 | 1 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 3 | 1 | 0 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 4 | 1 | 1 | 模式 2 | 1 | |||
24 | RX_D2 | MAC[1] | TEST[2] | MAC[2] | 不适用 | ||
模式 1 | 0 | 0 | 模式 1 | 0 | |||
模式 2 | 0 | 1 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 3 | 1 | 0 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 4 | 1 | 1 | 模式 2 | 1 | |||
35 | LED_0 | MS | 保留 | MS | 不适用 | ||
模式 1 | 0 | 模式 1 | 0 | ||||
模式 2 | 保留 | 保留 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 3 | 保留 | 保留 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 4 | 1 | 模式 2 | 1 | ||||
6 | LED_1 | AUTO | 保留 | AUTO | 保留 | ||
模式 1 | 0 | 模式 1 | 0 | ||||
模式 2 | 保留 | 保留 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 3 | 保留 | 保留 | 不适用 | 不适用 | |||
模式 4 | 1 | 模式 2 | 1 |
表 2-7(对于 DP83TC811)和表 2-8(对于 DP83TG720)提供了 MAC、主设备/从设备和自主模式配置所需的搭接电阻器值。
模式 | 理想 RH (kΩ) | 理想 RL (kΩ) |
---|---|---|
1 | 断开 | 断开 |
2 | 10 | 2.49 |
3 | 5.76 | 2.49 |
4 | 2.49 | 断开 |
模式 | 理想 RH (kΩ) |
---|---|
1 | 断开 |
2 | 2.49 |