ZHCABA1 October   2020 BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1如何开始使用 BQ 电量监测计产品
    1. 1.1 开始使用时所需的项目
      1. 1.1.1 选择电量计和订购 EV2400
    2. 1.2 BQSTUDIO 使用入门
      1. 1.2.1 使用 BQSTUDIO 配置电量计
    3. 1.3 化合物 ID
    4. 1.4 学习周期
    5. 1.5 补偿放电终止电压 (CEDV) 电量计
  4. 2BQ40Z50-R3 评估示例
  5. 3Linux 和 Windows 驱动程序

开始使用时所需的项目

  • 电量监测计 EVM
  • EV2400 通信接口适配器
  • 用于连接 EVM 与 EV2400 通信接口适配器的电缆
  • 用于连接通信接口适配器与计算机的 USB 电缆。
  • 装有 Windows XP 或更高版本操作系统的计算机。
  • 电池电芯,或者如果使用电芯仿真器,则还需要与所选 EVM 电芯数量相匹配的 1kΩ 电阻器
  • 可提供 EVM 所需电压和电流(最好具有恒流和恒压能力)的直流电源