ZHCABA1 October   2020 BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1如何开始使用 BQ 电量监测计产品
    1. 1.1 开始使用时所需的项目
      1. 1.1.1 选择电量计和订购 EV2400
    2. 1.2 BQSTUDIO 使用入门
      1. 1.2.1 使用 BQSTUDIO 配置电量计
    3. 1.3 化合物 ID
    4. 1.4 学习周期
    5. 1.5 补偿放电终止电压 (CEDV) 电量计
  4. 2BQ40Z50-R3 评估示例
  5. 3Linux 和 Windows 驱动程序

Linux 和 Windows 驱动程序

支持 SMBus 通信协议的 TI 电量监测计符合智能电池规范 (SBS) 标准。Windows 和 Linux 通过内置驱动程序从符合 SBS 标准的电池电量监测计中读取数据。

采用 I2C 通信协议的 TI 电量监测计大多在 Linux 内核中集成了驱动程序。TI 会定期推送更新,向 Linux 内核中添加对新款 I2C 电量监测计的支持。

如果使用的不是上文介绍的操作系统与电量监测计组合,则可能需要开发定制驱动程序。