ZHCABA1
October 2020
BQ40Z50
,
BQ40Z50-R1
,
BQ40Z50-R2
摘要
商标
1
如何开始使用 BQ 电量监测计产品
1.1
开始使用时所需的项目
1.1.1
选择电量计和订购 EV2400
1.2
BQSTUDIO 使用入门
1.2.1
使用 BQSTUDIO 配置电量计
1.3
化合物 ID
1.4
学习周期
1.5
补偿放电终止电压 (CEDV) 电量计
2
BQ40Z50-R3 评估示例
3
Linux 和 Windows 驱动程序
2
BQ40Z50-R3 评估示例
请通过 samples.ti.com 订购 BQ40Z50-R3 EVM。EVM 用户指南中讨论了用于连接该电路板的选项 (
http://www.ti.com/lit/ug/sluuav7b/sluuav7b.pdf
)。
请通过 samples.ti.com 订购 EV2400 电路板
安装 BQSTUDIO:
http://www.ti.com/tool/BQSTUDIO
,并有稳定版本和测试版本可供选择。如果用户是首次使用,TI 建议其使用稳定版本。
安装 BQSTUDIO 后,确保可以通过点击“start log”来记录 SBS 寄存器。确保知道如何使用“data memory”选项卡来导出 gg.csv 文件。
遵循适用于 GPCCHEM 工具的说明。将输入日志文件提交到 GPCCHEM 后,使用化学插件并将 chemID 编程到 BQ40Z50-R3 中。
执行学习循环。