ZHCAB57C January 2020 – January 2024 TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
当多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM 连接到单个 I2C 总线时,每个 EVM 必须具有唯一的 I 2C 地址。在 TLV320ADCx140 EVM 上,I2C 地址通过电路板底部的控制和 GPIO 选择上的上拉和下拉来设置,如图 4-2 所示。此部分的电阻放置(如表 4-1 所示)控制每个 TLV320ADCx140 器件的 I2C 地址。
在 PCMx140-Q1 EVM 上,I2C 地址通过电路板顶部的跳线设置。
ADD1 | ADD0 | I2C 从器件地址(二进制) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | |
未安装 | 已安装 | 未安装 | 已安装 | 1001 100 |
未安装 | 已安装 | 已安装 | 未安装 | 1001 101 |
已安装 | 未安装 | 未安装 | 已安装 | 1001 110 |
已安装 | 未安装 | 已安装 | 未安装 | 1001 111 |