ZHCAB57C January 2020 – January 2024 TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
对于需要四个以上通道的 TLV320ADx140 应用,多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件可以共享公共总线。对于具有最多 16 个模拟输入通道或最多 32 个数字麦克风输入的系统,最多四个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件可以共享单个控制和音频数据总线,以更大限度地减少电路板布线面积。TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 支持使用 I2C 接口的控制总线和使用时分多路复用 (TDM)、IC 间音频 (I2S) 或左对齐 (LJ) 接口的音频串行总线。图 1-1 展示了四个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件共享控制总线和音频数据总线的示意图。
TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的各通道都遵循如图 1-2 所示的信号链。TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的每个通道都支持模拟差分信号或单端信号或数字脉冲密度调制 (PDM) 数字麦克风。在 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 系列器件中,模拟输入信号由可编程增益放大器 (PGA) 放大,然后通过高性能 ADC 转换为数字信号。PGA 获得输入信号,以匹配 ADC 的满量程。数字信号具有可编程相位校准功能,以一个调制器时钟周期为阶跃,调整每个通道的相位延迟,因而支持系统跨不同通道来匹配相位。然后,通过一组线性相位滤波器或低延迟滤波器来抽取经过相位校准的数字信号。直流偏移由具有三个预设截止频率或完全可编程截止频率的数字高通滤波器 (HPF) 从抽取的信号中去除。请注意,直流偏移由共模电压不匹配引起。HPF 输出是以 0.1dB 阶跃进行校准的增益,并与其他通道相加。增益校准与不同通道的增益相匹配,特别是在通道内的麦克风具有不同增益值时。然后,输出由数字双二阶滤波器进行过滤并通过音量控制获得。
本应用手册重点介绍如何配置 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 以在器件之间共享单个控制和音频数据总线。