ZHCAB45 June 2021 DRV3255-Q1 , DRV8300 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8340-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353F , DRV8353R
无源下拉电阻的主要用途是确保在栅极驱动器发生故障时栅极和源极之间存在已知关系。具体来说,如果栅极驱动器卡在灌电流或拉电流状态,或栅极驱动器进入高阻抗状态,该电阻器可确保有一条路径来防止 FET 导通。
无源栅极至源极下拉电阻为电荷提供了一条均衡栅极和源极电压的路径,从而使 FET 以更快的速度关闭。实际上,如果栅极驱动器损坏,其他一些保护或换向逻辑电路会注意到出现了问题,系统也会检测到。这些下拉电阻的重要性在于,确保在其他保护电路发现问题之前不会发生击穿情况。有了这些下拉电阻,更换栅极驱动器 IC 就可以修复系统,而没有这些下拉电阻,就要面临处理熔化的电机、熔断的 FET 或对 PCB 造成不可逆损坏等问题。
需要注意的是,一些栅极驱动器在器件中集成了数百 kΩ 的无源下拉电阻,以发挥这种保护作用。但是,一些设计人员可能希望在 FET 的栅极和源极附近设置更强的下拉电阻,这样栅极上的电荷就不需要通过潜在的栅极电阻器和电感布线来均衡栅极和源极电压。另一个好处是外部下拉电阻不依赖于栅极驱动器,这也有助于添加冗余以允许系统在已知状态下发生故障。
最后需要注意的是,在最终的功率损耗计算中需要考虑每个下拉电阻。但是,下拉电阻的总功耗通常不到 1 毫瓦,远小于 RDS(on) 或感测电阻产生的数十毫瓦功耗。请记住,在考虑 VGLS、电荷泵或自举功能时,必须考虑通过这些下拉电阻的任何电流。
总结: