ZHCAB45 June   2021 DRV3255-Q1 , DRV8300 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8340-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353F , DRV8353R

 

  1. 大功率电机应用简介
    1. 1.1 设计不当的大功率电机驱动系统的影响
    2. 1.2 大功率设计流程的示例
  2. 简要研究大功率电机驱动系统
    1. 2.1 电机驱动功率级剖析及故障排除方法
    2. 2.2 大功率系统故障排除
  3. 通过 MOSFET 和 MOSFET 栅极电流实现大功率设计 (IDRIVE)
    1. 3.1 MOSFET 栅极电流
      1. 3.1.1 栅极电流为何会导致损坏
      2. 3.1.2 栅极电阻器和智能栅极驱动技术
        1. 3.1.2.1 栅极电阻器
        2. 3.1.2.2 智能栅极驱动和内部控制的栅极灌电流和拉电流
        3. 3.1.2.3 栅极电阻器和智能栅极驱动技术摘要
      3. 3.1.3 给定 FET 的栅极电流计算示例
  4. 通过外部元件实现大功率设计
    1. 4.1 大容量和去耦电容器
      1. 4.1.1 额定电容器电压说明
    2. 4.2 RC 缓冲器电路
    3. 4.3 高侧漏极到低侧源极电容器
    4. 4.4 栅极至 GND 二极管
  5. 通过并联 MOSFET 功率级实现大功率设计
  6. 通过保护实现大功率设计
    1. 6.1 VDS 和 VGS 监控
      1. 6.1.1 在过流、击穿或 FET 短路事件期间关闭 FET
    2. 6.2 无源栅极至源极下拉电阻
    3. 6.3 电源反极性或电源截断保护
  7. 通过电机控制方法实现大功率设计
    1. 7.1 制动与惯性滑行
      1. 7.1.1 基于算法的解决方案
      2. 7.1.2 外部电路解决方案
      3. 7.1.3 制动与惯性滑行摘要
  8. 通过布局实现大功率设计
    1. 8.1 什么是开尔文连接?
    2. 8.2 总体布局建议
  9. 结论
  10. 10鸣谢

额定电容器电压说明

陶瓷电容器的直流电压降额很差。这是使用陶瓷电容器代替不同材料(如氧化铝电解电容器)的已知缺点。当承受额定电压时,陶瓷电容器的容量只有额定容量的一半。

GUID-20210621-CA0I-KTKL-7T0S-KXP2RWXCZ0JP-low.gif图 4-2 电容器所承受的电容与电压间的关系(按封装尺寸)

图 4-2 显示了一个实际生产的电容器示例。请注意,当偏置电压为 10V 时,额定电压为 10V 的 10μF 电容器的等效电容仅为 1–3μF。这些图表可在任何电容器数据表中找到,其他工程师已经探索并揭示了这些事实。

在大功率环境中,48V 系统需要额定最低为 100V 的陶瓷电容器(或使用 2 个 48V 电容器,等于 96V),最接近的行业额定值为 100V。因此,功率级中额定电压为 48V 的电容器没有帮助,必须相应地调整大小。

请注意,此准则有时会放宽到 1.5 乘以电源电压,例如在 60V 应用中乘以 2 得出 120V,它介于 100V 和 150V 行业标准之间。因此,60V 的 1.5 倍计算为 90V 或 100V,就像 48V 的情况一样。如图 4-2 所示,该指南可能会失效,建议查阅电容器的数据表以获取更多信息。

总结:

  • 当电容器承受更高电压时,有效电容会降低
  • 选择额定电压为电容器所承受典型电压的 2 倍或 1.5 倍的电容器:
    • 对于 48V 系统,这大约是 100V 额定值
  • 与铝电容器相比,陶瓷电容器的电压降额要差得多,因此通用指南不适用于铝电解电容器
    • 建议查阅电容器的数据表以了解制造商提供的确切降额