ZHCAB45 June 2021 DRV3255-Q1 , DRV8300 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8340-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353F , DRV8353R
低侧制动的常见示例是关闭所有高侧栅极并打开所有低侧栅极。这将所有电机相连接到 GND,并允许电流随着电感器中的能量流入和流出 GND 而循环和崩溃。通过使用电流感测或 VDS 监视器,设计人员可以确定电流何时完全衰减,然后将电机从低侧制动状态释放。
主动制动的常见示例是通过将 PWM 输入应用于相反的栅极对来对抗电机的当前状态。对于参考图 7-1 的更具体示例,假设 A 的高侧打开,B 的低侧打开。主动制动会对 A 的低侧和 B 的高侧进行 PWM,以迫使来自电源的电流与储存在定子线圈中的电流相反。
在电流再循环和衰减模式 应用报告中涉及步进电机的慢速和快速衰减模式中应用了相同的一般概念。