ZHCAB20 November   2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 热管理的目标
  5. 结温计算
    1. 3.1 稳压器结温 (TJ)
    2. 3.2 环境温度 (TA)
    3. 3.3 功率损耗 (PD)
    4. 3.4 热阻 (θJA)
      1. 3.4.1 热指标
  6. 封装类型
  7. PCB 铜散热器
  8. PCB 布局技巧
  9. 估算和测量 θJA
    1. 7.1 简单指南
    2. 7.2 数据表曲线
    3. 7.3 简化热流电子表格
    4. 7.4 在线数据库
    5. 7.5 热仿真器
  10. 测量热性能
    1. 8.1 热像仪
    2. 8.2 热电偶
    3. 8.3 内部二极管
  11. 热设计示例
  12. 10结论
  13. 11参考文献

简化热流电子表格

基本热流公式可以使用电子表格和一些简化假设来求解。AN-2020 热设计:学会洞察先机,不做事后诸葛应用报告 和随附的电子表格为计算不同 PCB 设计的热阻提供了一种简单的方法。计算器输出的快照如图 7-1 所示。

GUID-20201105-CA0I-QP17-GQRC-XKH7LVBKF11C-low.png图 7-1 PCB 热量计算器的屏幕截图.

对于 4 平方英寸(约 26cm2)的电路板,计算器给出的 θJA 约为 29°C/W。这与图 5-1 中的数据和简单的指南估算值相比是有利的。该电子表格还考虑了设计中使用的热过孔的数量和尺寸。它可用于快速、方便地检查不同 PCB 设计对应用的热性能的影响。如需更多信息,请参阅 AN-2020 热设计:学会洞察先机,不做事后诸葛应用报告