ZHCAB20 November   2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 热管理的目标
  5. 结温计算
    1. 3.1 稳压器结温 (TJ)
    2. 3.2 环境温度 (TA)
    3. 3.3 功率损耗 (PD)
    4. 3.4 热阻 (θJA)
      1. 3.4.1 热指标
  6. 封装类型
  7. PCB 铜散热器
  8. PCB 布局技巧
  9. 估算和测量 θJA
    1. 7.1 简单指南
    2. 7.2 数据表曲线
    3. 7.3 简化热流电子表格
    4. 7.4 在线数据库
    5. 7.5 热仿真器
  10. 测量热性能
    1. 8.1 热像仪
    2. 8.2 热电偶
    3. 8.3 内部二极管
  11. 热设计示例
  12. 10结论
  13. 11参考文献

数据表曲线

许多现代转换器产品在数据表中包含 θJA 和铜面积的曲线。这些曲线表示在为进行相关测量而构建的专用 PCB 上测得的实际数据。诸如 LMR336x0 和 LM636x5-Q1 系列等器件为可用于这些器件的封装提供了这些数据。图 5-1 显示了一个示例。根据得出这些曲线的假设和条件,这些曲线可用于对可预期的热性能进行非常好的估算。许多时候,数据表中还包括最大输出电流与环境温度的曲线,被称为“降额”曲线。这些曲线使用 θJA 的一个设定值得出,可用于估算规定条件下适用于给定环境的最大输出电流。