ZHCAAW1B February 2011 – April 2021 TL7770-12 , TL7770-5 , TPS3513 , TPS3514 , TPS3606-33 , TPS3613-01 , TPS3617-50 , TPS3618-50 , TPS3619-33-EP , TPS3620-33-EP , TPS3805H33-EP , TPS3808-EP , TPS3818G25 , TPS386000 , TPS386000-Q1 , TPS386040 , TPS386596 , TPS60120 , TPS60121 , TPS60122 , TPS60123 , TPS60124 , TPS60125 , TPS60130 , TPS60131 , TPS60132 , TPS60133 , TPS60140 , TPS60141 , TPS60204 , TPS60205 , TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213 , TPS61131 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62111-EP , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS65000 , TPS65001 , TPS65010 , TPS65011 , TPS65012 , TPS65013 , TPS65014 , TPS65020 , TPS65021 , TPS65022 , TPS65023 , TPS650231 , TPS65023B , TPS650240 , TPS650241 , TPS650241-Q1 , TPS650242 , TPS650243 , TPS650243-Q1 , TPS650244 , TPS650245 , TPS650250 , TPS65050 , TPS65053 , TPS65055 , TPS650830 , TPS65086 , TPS65720 , TPS65721 , TPS65811 , UC1543 , UC1903 , UC2543 , UCC2946 , UCC3946
SVS 监测关键系统电压,并在此电压过低时产生复位。同样,LBI 引脚监测电压(通常为电池),并在电池电压低于设置电压时,将低电池输出 (LBO) 引脚驱动至低电平。PFI 引脚监测系统电压电平,并在 PFI 电压过低时驱动电源故障输出 (PFO)。这三种引脚类型实际上是监测电压的比较器和基准电压,用于确保处理器的正常运行 (SVS)、警告用户必须更换电池或重新充电 (LBI),或向某些系统电压过低且需采取操作 (PFI) 的主机发送信号。在每种情况中,受监测的所有电压对于确保整个系统的正常运行非常重要。
理想情况下,比较器具有无限输入阻抗,不会在输入端产生电流。不过在实践中,真正的比较器具有可测量输入阻抗和一定程度的泄漏电流。这些现象会影响输入端电阻分压器设置的跳闸点精度,因为这种泄漏电流无法精确确定,而且因器件而异。在选择电阻时,需考虑两种极端情况:无限电阻或超低电阻。对于无限电阻,跳闸点由泄漏电流主导,泄漏电流通常会发生变化,并导致精度大大降低。对于超低电阻,许多电流会通过分压器消耗,这也是不可接受的。在比较器输入端使用电阻分压器的 IC 必须具有准确的跳闸点,并且不会消耗大量电流。
若要在精度与电流消耗之间做出权衡决策,着手点是使通过分压器的电流比泄漏电流大 100 倍,这绝对是经验之谈。不过,特定应用可能需要更高的精度,或需要以降低精度为代价来减少电流。本报告使用低静态电流、可编程延迟 TPS3808G01 SVS 分析了分压器电路示例,但这些方程适用于在比较器输入端使用分压器的任何 IC 或电路。