ZHCAAW1B February 2011 – April 2021 TL7770-12 , TL7770-5 , TPS3513 , TPS3514 , TPS3606-33 , TPS3613-01 , TPS3617-50 , TPS3618-50 , TPS3619-33-EP , TPS3620-33-EP , TPS3805H33-EP , TPS3808-EP , TPS3818G25 , TPS386000 , TPS386000-Q1 , TPS386040 , TPS386596 , TPS60120 , TPS60121 , TPS60122 , TPS60123 , TPS60124 , TPS60125 , TPS60130 , TPS60131 , TPS60132 , TPS60133 , TPS60140 , TPS60141 , TPS60204 , TPS60205 , TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213 , TPS61131 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62111-EP , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS65000 , TPS65001 , TPS65010 , TPS65011 , TPS65012 , TPS65013 , TPS65014 , TPS65020 , TPS65021 , TPS65022 , TPS65023 , TPS650231 , TPS65023B , TPS650240 , TPS650241 , TPS650241-Q1 , TPS650242 , TPS650243 , TPS650243-Q1 , TPS650244 , TPS650245 , TPS650250 , TPS65050 , TPS65053 , TPS65055 , TPS650830 , TPS65086 , TPS65720 , TPS65721 , TPS65811 , UC1543 , UC1903 , UC2543 , UCC2946 , UCC3946
表 3-1 列出了系统要求,其中必须使用具有 1% 精度阈值电压的 SVS。当电源电压低于其标称值(3.3V 到 2.97V)的 10% 时,处理器应复位。VREF 和 IS 可直接从器件数据表中找到。
字段 | 值 |
---|---|
IC | TPS3808G01 |
VREF | 0.405V |
IS | ±25nA |
VI | 3.3V |
VIT | 2.97 V |
所需 % ACC | 1% |
首先,使用Equation9 计算 R2 的最接近标准值。
已知 R2 后,使用Equation10 计算 R1 的最接近标准值。
使用标准值电阻的作用是,预期阈值电压可通过
Equation11 找到。
然后,使用Equation6 确定输入电流。IS 作为正值使用,以确定通过分压器的最大电流量。
还可以发现,此电流约为泄漏电流的 100 倍,这验证了之前说明的经验法则。
最后,使用Equation5 和Equation6,图 3-1 展示了当 R2 范围为 1kΩ 到 1MΩ 时,最坏情况精度和分压器输入电流的变化。请注意,精度基于新计算出的 VIT:2.974V。
图 3-1 还明确表明了精度与 R2 的线性关系以及电流与它的指数关系(注意对数轴)。这种相关性表明电阻 R2 的增加和减少都会产生增益递减。在低端,电流显著增加,而精度少量增加。在高端,精度显著减少,而电流少量减少。泄漏电流的精度几乎始终优于图中显示的精度,这是因为泄漏量并非始终处于最坏情况。不过电流的变化不大,这是因为在进入分压器的电流中,泄漏电流几乎始终是其中的一小部分。