ZHCAAW1B February 2011 – April 2021 TL7770-12 , TL7770-5 , TPS3513 , TPS3514 , TPS3606-33 , TPS3613-01 , TPS3617-50 , TPS3618-50 , TPS3619-33-EP , TPS3620-33-EP , TPS3805H33-EP , TPS3808-EP , TPS3818G25 , TPS386000 , TPS386000-Q1 , TPS386040 , TPS386596 , TPS60120 , TPS60121 , TPS60122 , TPS60123 , TPS60124 , TPS60125 , TPS60130 , TPS60131 , TPS60132 , TPS60133 , TPS60140 , TPS60141 , TPS60204 , TPS60205 , TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213 , TPS61131 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62111-EP , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS65000 , TPS65001 , TPS65010 , TPS65011 , TPS65012 , TPS65013 , TPS65014 , TPS65020 , TPS65021 , TPS65022 , TPS65023 , TPS650231 , TPS65023B , TPS650240 , TPS650241 , TPS650241-Q1 , TPS650242 , TPS650243 , TPS650243-Q1 , TPS650244 , TPS650245 , TPS650250 , TPS65050 , TPS65053 , TPS65055 , TPS650830 , TPS65086 , TPS65720 , TPS65721 , TPS65811 , UC1543 , UC1903 , UC2543 , UCC2946 , UCC3946
可调 SVS 是一个灵活且简单的元件,它需要设计人员在精度和电流消耗之间进行权衡。如果有效设计可生成跳闸点的电阻分压器,便能确保电路尽可能准确,同时防止系统过载。所有比较器输入端(SENSE、LBI、PFI 等)均具有泄漏电流,此泄漏电流是不准确因素。通过适当选择电阻分压器值,能够优化选择精度和电流消耗。本应用手册提供的方程可用于微调分压器,从而更好地满足应用需求。