ZHCAAU9 March   2021 TUSS4470

 

  1.   商标
  2. 1超声波传感范围性能因素综述
    1. 1.1 物理参数
    2. 1.2 传感器特性
    3. 1.3 AFE 器件配置
  3. 2方法概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 硬件配置
      1. 2.2.1 传感器
      2. 2.2.2 实验设置:空气耦合液位感测
      3. 2.2.3 实验设置:水耦合液位感测
      4. 2.2.4 TUSS4470 EVM 硬件配置
      5. 2.2.5 TDC1000-C2000EVM 硬件配置
    3. 2.3 固件配置
      1. 2.3.1 TUSS4470 电源配置
      2. 2.3.2 TUSS4470 220kHz 配置
      3. 2.3.3 TDC1000 220kHz 配置
      4. 2.3.4 TDC1000 220kHz 配置
      5. 2.3.5 TDC1000 1MHz
  4. 3短程空气耦合测试结果
    1. 3.1 TUSS4470
    2. 3.2 TDC1000
  5. 4中程空气耦合测试结果
    1. 4.1 TUSS4470
      1. 4.1.1 概念
      2. 4.1.2 TUSS4470 35V 结果
    2. 4.2 TDC1000
  6. 5短程水耦合测试结果
    1. 5.1 TUSS4470
    2. 5.2 TDC1000
  7. 6阻性阻尼器件比较
    1. 6.1 TUSS4470
    2. 6.2 TDC1000
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10.   A 附录 A
    1.     A.1 TUSS4470:滤波电容器选型
    2.     A.2 TUSS4470:原理图
  11.   B 附录 B
    1.     B.1 TDC1000 其他
    2.     B.2 TDC1000-C2000EVM 原理图

TUSS4470

通过调整小型亚克力水箱的水位对不断降低的水位进行了四次测量。使用了Topic Link Label2.2中所述的 1MHz Steminc 传感器。在此传感器频率下,建议使用示波器通过 MSP430F5529LP ADC 和 GUI 显示来查看 VOUT。

GUID-20210310-CA0I-D8KF-G3WZ-CLHBH6MR2GLT-low.png图 5-1 短程水耦合结果:TUSS4470

在后处理中,通过对TX 脉冲和 VOUT 上显示的首次接收回波进行阀值比较计算 ToF。后续回波脉冲显示了不断衰减的超声回波反射,短程空气耦合数据中也可以看到。这种方法的最小可删除水位为 4cm。