ZHCAAU9
March 2021
TUSS4470
商标
1
超声波传感范围性能因素综述
1.1
物理参数
1.2
传感器特性
1.3
AFE 器件配置
2
方法概述
2.1
引言
2.2
硬件配置
2.2.1
传感器
2.2.2
实验设置:空气耦合液位感测
2.2.3
实验设置:水耦合液位感测
2.2.4
TUSS4470 EVM 硬件配置
2.2.5
TDC1000-C2000EVM 硬件配置
2.3
固件配置
2.3.1
TUSS4470 电源配置
2.3.2
TUSS4470 220kHz 配置
2.3.3
TDC1000 220kHz 配置
2.3.4
TDC1000 220kHz 配置
2.3.5
TDC1000 1MHz
3
短程空气耦合测试结果
3.1
TUSS4470
3.2
TDC1000
4
中程空气耦合测试结果
4.1
TUSS4470
4.1.1
概念
4.1.2
TUSS4470 35V 结果
4.2
TDC1000
5
短程水耦合测试结果
5.1
TUSS4470
5.2
TDC1000
6
阻性阻尼器件比较
6.1
TUSS4470
6.2
TDC1000
7
总结
8
参考文献
A 附录 A
A.1 TUSS4470:滤波电容器选型
A.2 TUSS4470:原理图
B 附录 B
B.1 TDC1000 其他
B.2 TDC1000-C2000EVM 原理图
2.2.5
TDC1000-C2000EVM 硬件配置
通道 1 (TX1/RX2) 配置用于 220kHz 传感器:
带通滤波器:150kHz - 1.2MHz 通带。有关实施说明,请参阅
用于液位传感、流量传感、浓度传感以及接近传感应用的TDC1000超声波传感模拟前端 (AFE) 数据表
中的
接收器滤波器
部分。
LNA 反馈:将
C4
上的默认的300pF电容器替换为 900Ω 电阻器。这对于低于500kHz的传感器是必要的。
跳线
JP1
引脚 2-3 短接来连接外部时钟源。
通道 2 (TX2/RX1) 配置用于 1MHz 传感器:
此处使用了默认的开箱即用带通和 LNA 反馈值。
EVM 8MHz MEM 振荡器用作 TDC1000 输入时钟源,JP1 引脚 1-2 短接。