ZHCAAU9 March   2021 TUSS4470

 

  1.   商标
  2. 1超声波传感范围性能因素综述
    1. 1.1 物理参数
    2. 1.2 传感器特性
    3. 1.3 AFE 器件配置
  3. 2方法概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 硬件配置
      1. 2.2.1 传感器
      2. 2.2.2 实验设置:空气耦合液位感测
      3. 2.2.3 实验设置:水耦合液位感测
      4. 2.2.4 TUSS4470 EVM 硬件配置
      5. 2.2.5 TDC1000-C2000EVM 硬件配置
    3. 2.3 固件配置
      1. 2.3.1 TUSS4470 电源配置
      2. 2.3.2 TUSS4470 220kHz 配置
      3. 2.3.3 TDC1000 220kHz 配置
      4. 2.3.4 TDC1000 220kHz 配置
      5. 2.3.5 TDC1000 1MHz
  4. 3短程空气耦合测试结果
    1. 3.1 TUSS4470
    2. 3.2 TDC1000
  5. 4中程空气耦合测试结果
    1. 4.1 TUSS4470
      1. 4.1.1 概念
      2. 4.1.2 TUSS4470 35V 结果
    2. 4.2 TDC1000
  6. 5短程水耦合测试结果
    1. 5.1 TUSS4470
    2. 5.2 TDC1000
  7. 6阻性阻尼器件比较
    1. 6.1 TUSS4470
    2. 6.2 TDC1000
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10.   A 附录 A
    1.     A.1 TUSS4470:滤波电容器选型
    2.     A.2 TUSS4470:原理图
  11.   B 附录 B
    1.     B.1 TDC1000 其他
    2.     B.2 TDC1000-C2000EVM 原理图

TUSS4470 35V 结果

使用配置为35V的TUSS4470对VDRV进行5V中程测试。图 4-2 中记录并显示了产生的 VOUT 图。

GUID-20210310-CA0I-MFSG-KFMQ-2SJKW0CLF2T4-low.png图 4-2 中程空气耦合结果:TUSS4470

35V 的传输电压大大增加了该范围。SNR 不像 5V 测试所示那样有利。启用对数放大器级并没有在视觉上提高 SNR,因此为了更好地与 5V 测试进行比较,禁用对数放大器。如前所述,ToF 计算取决于阈值交叉,在 SNR 较低时,这一过程更加困难。