ZHCAAP0A May   2020  – August 2021 ISO7021 , ISO7041

 

  1.   商标
  2. 1易爆环境中的本质安全
  3. 2团队
  4. 3保护等级
  5. 4温度分级
  6. 5本质安全设备和非本质安全设备
  7. 6通过 IECEx 和 ATEX 认证的数字隔离器
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

保护等级

IEC 60079-11 定义了三种保护等级,分别是“ia”、“ib”和“ic”,对应于易爆环境发生点燃的可能性大小。这些术语的定义如下:

  • ia”提供了一种“非常高”的保护等级,这类设备被视为足够安全并能够用在最为危险的场所,并且在正常工作期间、预期故障期间或罕见故障期间,即使在发生气体泄露时保持为通电状态,也不太可能会成为火源。
  • ib”提供了一种“较高”的保护等级,这类设备在正常工作或预期故障期间不会成为火源。
  • ic”提供了一种”增强“的保护等级,这类设备在正常工作时不会成为火源,而且可能会提供一些额外的保护,确保设备在一些常规预期情况(例如灯泡故障)下仍不会成为火源。

设备保护级别 (EPL) 是 IEC 60079-0 中使用的另一个术语,用于定义根据成为火源的可能性大小而分配给设备的保护等级,并区分爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和容易发生瓦斯泄露的矿井中易爆环境之间的差别。例如,设备保护级别“Ga”会分配给用于爆炸性气体环境的以下设备:具有“非常高”的保护等级,并且在正常工作期间、预期故障期间或罕见故障期间不会成为火源。