危险气体与可燃粉尘的混合物在接触灼热表面时可能会被点燃。灼热表面燃烧的条件取决于温度、表面积以及气体或粉尘混合物的浓度。产品的温度分级表示给定产品在规定的环境温度条件下不会超过的最高表面温度。表 4-1 显示了 II 类电气设备最高表面温度的温度分级。例如,如果产品的温度分级为 T3,则表示在制造商规定的环境温度下工作时,该产品的最高表面温度不会超过 200°C。
表 4-1 II 类电气设备的最高表面温度分级
温度分级 |
最高表面温度 (°C) |
T1 |
450 |
T2 |
300 |
T3 |
200 |
T4 |
135 |
T5 |
100 |
T6 |
85 |