ZHCAAP0A May   2020  – August 2021 ISO7021 , ISO7041

 

  1.   商标
  2. 1易爆环境中的本质安全
  3. 2团队
  4. 3保护等级
  5. 4温度分级
  6. 5本质安全设备和非本质安全设备
  7. 6通过 IECEx 和 ATEX 认证的数字隔离器
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

团队

适用于易爆环境的电气设备可分为以下几类:

  • I 类涵盖适用于以下环境的电气设备:容易发生瓦斯泄露的矿井 (M)。
  • II 类涵盖适用于以下环境的电气设备:各种爆炸性气体 (G) 环境场所,容易发生瓦斯泄露的矿井除外。II 类可细分如下:
    • IIA – 典型气体为丙烷
    • IIB – 典型气体为乙二醇
    • IIC – 典型气体为氢

    标记为 IIC 的设备也适用于要求 IIA 和 IIB 的应用,因为氢气允许的点火能量 (20 µJ) 要低于乙二醇 (80 µJ) 和丙烷: (160 µJ)。

  • III 类涵盖适用于以下预期环境的电气设备:爆炸性粉尘 (D) 环境场所,容易发生瓦斯泄露的矿井除外。III 类包含以下细分:
    • IIIA – 可燃扬尘
    • IIIB – 非导电粉尘
    • IIIC – 导电粉尘

    标记为 IIIC 的设备也适用于分别要求 IIIA 和 IIIB 的应用。